Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.564 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.485 ฿ |
| 40000 + | 1.411 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.0 - 5.5 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.217 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.591 in |
| ความยาวของจุดยึด | 15.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.0 mm |
| ความสูงหัว | 2.9 mm |
| ความสูงหัว | 0.114 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | อะซีทัล |
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |