Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.256 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 6.5 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.669 in |
| ความยาวของจุดยึด | 17.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.472 in |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | อะซีทัล |
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |