Menu Search

หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6 ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

หมุดย้ำนผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6 6/6 และมีรูปทรงหัวกระทะ นำเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและประหยัด พร้อมคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี สามารถติดตั้งได้โดยใช้เครื่องมือยิงหมุดเพื่อการติดตั้งที่เร็วขึ้น ติดตั้งโดยตอกหมุดลงในรูและดันลูกสูบเข้าไปในหมุดย้ำเพื่อขยายขาให้เข้าที่
รหัสรายการ:

DFVO-137-031

1833 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm
ความยาวของจุดยึด 15.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm
ความสูงหัว 2.9 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทหมุด ขันตัวยึด
รูปทรงหัวหมุด มัด
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา