Menu Search

หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน 6/6 ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

หมุดย้ำผลิตจากไนลอน 6 สีขาว ติดตั้งโดยการตอกหมุดลงในรูแล้วดันลูกสูบ
รหัสรายการ:

DFVO-137-060

3045 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm
ความยาวของจุดยึด 17.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm
ความสูงหัว 2.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทหมุด ขันตัวยึด
รูปทรงหัวหมุด มัด
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา