จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 5.8224 ฿ |
10000 - 39999 | 5.5324 ฿ |
40000 + | 5.2558 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความยาวของจุดยึด | 0.646 in |
---|---|
ความยาวของจุดยึด | 16.4 mm |
ความสูงหัว | 0.118 in |
ความสูงหัว | 3.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.197 in |
ขนาดรู | 3.0 mm |
ขนาดรู | 0.118 in |
ความหนาแผง | 0.315 in |
ความหนาแผง | 8.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด | 3.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด | 0.126 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.157 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 4.0 mm |
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6;เหล็กกล้า |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้า |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รูปแบบ | 1 |
รูปทรงหัวหมุด | แบน |
ประเภทหมุด | ระบายความร้อน |
รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ