| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.674 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.187 ฿ |
| 40000 + | 8.728 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 20.9 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.823 in |
| ความสูงหัว | 1.3 mm |
| ความสูงหัว | 0.051 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 4.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.181 in |
| ขนาดรู | 3.1 mm |
| ขนาดรู | 0.122 in |
| ความหนาแผง | 9.1 mm |
| ความหนาแผง | 0.358 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด | 0.122 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด | 3.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 3.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.138 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุสปริง | เหล็กกล้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบ | 2 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| ประเภทหมุด | ระบายความร้อน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ