Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.9753 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.7745 ฿ |
| 40000 + | 3.5827 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 5.3 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.210 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.39 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.9 mm |
| ความสูงหัว | 4.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.188 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.343 - 0.406 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 8.7 - 10.3 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |