Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.7611 ฿ |
10000 - 39999 | 3.5693 ฿ |
40000 + | 3.3908 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความยาวของจุดยึด | 0.210 in |
---|---|
ความยาวของจุดยึด | 5.3 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.39 in |
ความสูงหัว | 0.188 in |
ความสูงหัว | 4.8 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 - 4.0 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.157 in |
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
รูปทรงหัวหมุด | แบน |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |