| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.967 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.777 ฿ |
| 40000 + | 3.587 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 5.3 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.210 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.484 in |
| ความสูงหัว | 4.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.188 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 5.6 - 7.1 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.22 - 0.28 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ