Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| รูปทรงรูยึด | สี่เหลี่ยมจัตุรัสกลม |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.252 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 5.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.22 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.140 - 0.200 in |
| ช่วงความหนาแผง | 3.6 - 5.1 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 12.4 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.490 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.060 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.430 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 10.9 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.040 in |
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ใช่ |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |