| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.51 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.39 ฿ |
| 40000 + | 2.274 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.4 - 4.8 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.173 - 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.343 in |
| ความสูงหัว | 0.067 in |
| ความสูงหัว | 1.7 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| ความหนาแผง | 6.3 mm |
| ความหนาแผง | 0.248 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ