Menu Search

ตัวยึดแบบกดเข้า - ธรรมชาติ; ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.3 mm | 0.248 in

ตัวยึดแบบกดติดเหล่านี้ใช้งานง่ายและให้การยึดติดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและแน่นหนา เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อพลาสติก แผ่นโลหะเบา วัสดุฉนวน บอร์ดวงจร หรือวัสดุบางและน้ำหนักเบาอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างประหยัด รวดเร็ว และสะดวก หมุุดย้ำนี้มีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การกดรัดและขยาย ซึ่งช่วยล็อกตัวยึดเข้ากับรูที่เจาะไว้แล้ว มีรูปแบบหัวขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานของคุณ หมุดย้ำจะล็อกเข้าในแผงที่เจาะรูล่วงหน้า ทนต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน
รหัสรายการ:

2010270000VR

1066 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.2 - 6.6 mm
ความยาวของจุดยึด 11.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 15.0 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
รูปทรงหัวหมุด แบน
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
ความหนาแผง 6.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา