Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.4 - 4.7 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.173 - 0.185 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.339 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| ความสูงหัว | 0.055 in |
| ความสูงหัว | 1.4 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| ความหนาแผง | 4.6 mm |
| ความหนาแผง | 0.181 in |