Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.3 - 3.8 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.13 - 0.15 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.203 in |
| ความสูงหัว | 1 mm |
| ความสูงหัว | 0.040 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| ความหนาแผง | 0.190 in |
| ความหนาแผง | 4.8 mm |