Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 5.155 ฿ |
| 5000 - 19999 | 4.90 ฿ |
| 20000 + | 4.654 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.1 - 6.5 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.24 - 0.256 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.453 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.042 in |
| ความสูงหัว | 1.1 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| ความหนาแผง | 7 mm |
| ความหนาแผง | 0.276 in |