Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 6.306 ฿ |
| 5000 - 19999 | 5.99 ฿ |
| 20000 + | 5.693 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.244 - 0.26 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.2 - 6.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.594 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.1 mm |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.070 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| ความหนาแผง | 9.3 mm |
| ความหนาแผง | 0.365 in |