Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.8414 ฿ |
10000 - 399999 | 3.6496 ฿ |
400000 + | 3.4711 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความยาวของจุดยึด | 10.1 mm |
---|---|
ความยาวของจุดยึด | 0.396 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.210 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.3 mm |
ความสูงหัว | 1.3 mm |
ความสูงหัว | 0.050 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
รูปทรงหัวหมุด | มัด |
ประเภทหมุด | พินล็อคแบบดัน |
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |