Menu Search

พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in

หมุดสแนปล็อกทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V2 ทำให้ประกอบส่วนเชื่อมต่อได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเหมาะกับการใช้งานที่ไม่สามารถใช้น็อตและสกรูได้ ใช้ยึดตัวเชื่อมต่อกับ PC-B ก่อนบัดกรีได้ และใช้เป็นตัวยึดกดเข้าแบบมาตรฐานได้ ติดตั้งได้ง่ายด้วยการกดเข้ากับรูแผง ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
รหัสรายการ:

SLP100-221-01

37842 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.4679 ฿
10000 - 39999 1.392 ฿
40000 + 1.3251 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,467.90 ฿

1000 x 1.4679 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 7.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.3 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทหมุด พินล็อคแบบดัน
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา