จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.8281 ฿ |
10000 - 39999 | 3.6362 ฿ |
40000 + | 3.4533 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความยาวของจุดยึด | 10.1 mm |
---|---|
ความยาวของจุดยึด | 0.396 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.210 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.3 mm |
ความสูงหัว | 0.050 in |
ความสูงหัว | 1.3 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
รูปทรงหัวหมุด | มัด |
ประเภทหมุด | พินล็อคแบบดัน |
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ