Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.094 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 2.4 mm |
| ความยาวหมุด | 0.11 in |
| ความยาวหมุด | 2.8 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 4.2 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.165 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.2 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.047 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.472 in |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 2.1 - 2.2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.083 - 0.087 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.024 - 0.047 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.6 - 1.2 mm |
| แรงดึง | 3.0 kg |
| แรงดึง | 3.0 kg |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |