| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.176 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.967 ฿ |
| 40000 + | 3.768 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 3.5 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.138 in |
| ความยาวหมุด | 0.201 in |
| ความยาวหมุด | 5.1 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.252 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.6 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.063 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.1 - 3.2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.122 - 0.126 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.0 - 2.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.079 in |
| แรงดึง | 8.0 kg |
| แรงดึง | 8.0 kg |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ