Menu Search

หมุดประกบเข้าดัวยกัน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in; สีดำ; ไนลอน

หมุดย้ำแบบกด เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา ประกอบด้วยการกดแบบง่าย และมีผิวสำเร็จที่เป็นระเบียบและเรียบรื่น เหมาะสำหรับยึดแผงและงานแร็คเซิร์ฟเวอร์ ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งด้วยการยึดแบบปิดซ่อน
รหัสรายการ:

SR-3050B

1043 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.659 ฿
10000 - 39999 4.431 ฿
40000 + 4.213 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,659.00 ฿

1000 x 4.659 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 5.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.4 mm
ความสูงหัว 1.6 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทหมุด สแนป
รูปทรงหัวหมุด กลม
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา