Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.394 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 10.0 mm |
| ความยาวหมุด | 11.0 mm |
| ความยาวหมุด | 0.433 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.252 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.6 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.063 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| ความสูงหัว | 0.071 in |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.122 - 0.126 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.1 - 3.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 7.5 - 8.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.295 - 0.335 in |
| แรงดึง | 8.0 kg |
| แรงดึง | 8.0 kg |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |