| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.197 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 5.0 mm |
| ความยาวหมุด | 0.24 in |
| ความยาวหมุด | 6.1 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.252 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 6.4 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.063 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.354 in |
| ความสูงหัว | 0.354 in |
| ความสูงหัว | 9.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.142 - 0.146 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.6 - 3.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.106 - 0.142 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.7 - 3.6 mm |
| แรงดึง | 12.0 kg |
| แรงดึง | 12.0 kg |
| สี | สีขาว |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ