Menu Search

หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

หมุดย้ำแบบกด เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา ประกอบด้วยการกดแบบง่าย และมีผิวสำเร็จที่เป็นระเบียบและเรียบรื่น เหมาะสำหรับยึดแผงและงานแร็คเซิร์ฟเวอร์ ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งด้วยการยึดแบบปิดซ่อน
รหัสรายการ:

SR-3580W

104718 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.587 ฿
10000 - 39999 3.406 ฿
40000 + 3.234 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,587.00 ฿

1000 x 3.587 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 8.0 mm
ความยาวหมุด 9.1 mm
เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด 6.4 mm
ส่วนสูงหัวหมุด 1.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 4.2 mm
ความสูงหัว 1.2 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.6 - 3.7 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm
แรงดึง 12.0 kg
สี สีขาว
วัสดุเต็ม ไนลอน 6
ประเภทหมุด สแนป
รูปทรงหัวหมุด กลม
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา