| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.10 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.946 ฿ |
| 40000 + | 2.803 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 7.2 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.283 in |
| ความยาวหมุด | 0.354 in |
| ความยาวหมุด | 9.0 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 8.0 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.315 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.8 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.071 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.165 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 4.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.161 - 0.165 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.1 - 4.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 4.5 - 5.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.177 - 0.217 in |
| แรงดึง | 20.0 kg |
| แรงดึง | 20.0 kg |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ