Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.335 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 8.5 mm |
| ความยาวหมุด | 0.413 in |
| ความยาวหมุด | 10.5 mm |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.354 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 9.0 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.087 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 2.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.201 - 0.205 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.1 - 5.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 5.5 - 6.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.217 - 0.256 in |
| แรงดึง | 25.0 kg |
| แรงดึง | 25.0 kg |
| สี | สีขาว |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |