Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.222 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.911 ฿ |
| 40000 + | 5.61 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.315 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 8.0 mm |
| ความยาวหมุด | 10.0 mm |
| ความยาวหมุด | 0.394 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.472 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 12.0 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.118 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 3.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.24 - 0.244 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.1 - 6.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.5 - 5.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.138 - 0.217 in |
| แรงดึง | 30.0 kg |
| แรงดึง | 30.0 kg |
| สี | สีขาว |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | สแนป |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |