Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.002 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.654 ฿ |
| 40000 + | 6.324 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.177 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 4.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.122 - 0.126 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.1 - 3.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.0 - 3.0 mm |
| สี | สีแทน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 4/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |