Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.239 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.979 ฿ |
| 40000 + | 4.728 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 10.0 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.142 - 0.165 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.6 - 4.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.295 - 0.335 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 7.5 - 8.5 mm |
| สี | สีแทน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 4/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |