| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.999 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.498 ฿ |
| 40000 + | 9.025 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.283 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 7.2 mm |
| ความยาวหมุด | 6.1 mm |
| ความยาวหมุด | 0.24 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 0.252 in |
| เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด | 6.4 mm |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 0.063 in |
| ส่วนสูงหัวหมุด | 1.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.252 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.142 - 0.146 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.6 - 3.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 2.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.098 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดล็อก |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ