| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 9.002 ฿ |
| 2500 - 9999 | 8.561 ฿ |
| 10000 + | 8.129 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 8.0 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 5.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.197 in |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.0 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.157 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.256 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 6.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.256 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ประเภทหมุด | การกระจาย |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ