Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0.979 ฿ |
| 2500 - 9999 | 0.933 ฿ |
| 10000 + | 0.886 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.291 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 7.4 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.063 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 4.7 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.185 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.343 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.7 mm |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ประเภทหมุด | การกระจาย |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |