| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.291 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 7.4 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.063 in |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 4.7 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.185 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.343 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.7 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ประเภทหมุด | การกระจาย |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ