Menu Search

หมุดย้ำ - การกระจาย ; สีดำ ; ไนลอน 6/6; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

หมุดย้ำกระจายโหลดเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำประเภทนี้ติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น
รหัสรายการ:

093012059902

174554 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 2.603 ฿
2500 - 9999 2.469 ฿
10000 + 2.348 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

650.75 ฿

250 x 2.603 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 6.8 mm
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด 1.0 mm
ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 5.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm
ความสูงหัว 1.3 mm
ประเภทหมุด การกระจาย
รูปทรงหัวหมุด มัด
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา