| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 2.394 ฿ |
| 2500 - 9999 | 2.274 ฿ |
| 10000 + | 2.158 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.512 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 13.0 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.118 in |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.0 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.394 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 10.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.531 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 13.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ประเภทหมุด | การกระจาย |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ