Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.197 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 5.0 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.098 in |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 2.5 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.142 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 3.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ประเภทหมุด | Spreading Rivet |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 115 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 239 °F |