Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.772 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.48 ฿ |
| 40000 + | 5.206 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.28 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 7.1 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.1 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.161 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 5.1 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.201 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.37 in |
| ความสูงหัว | 2.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.11 in |
| ประเภทหมุด | Spreading Rivet |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 115 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 239 °F |