PR-AIM-1
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.049 ฿ |
| 10000 - 39999 | 0.988 ฿ |
| 40000 + | 0.947 ฿ |
| ความยาวของจุดยึด | 0.225 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 5.7 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.142 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 3.6 mm |
| ประเภทหมุด | หมุดแบบกด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 125 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 257 °F |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ