Menu Search

หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; ; ช่วงความหนาแผง 1 - 6.4 mm | 0.040 - 0.250 in

หมุดย้ำกระจายโหลดเป็นหมุดชนิดที่เป็นโซลูชันที่ให้การยึดที่รวดเร็ว ประหยัด และคงทนถาวร หมุดย้ำประเภทนี้ติดตั้งได้โดยวางตำแหน่งหมุดย้ำไว้ที่รูของแผงแล้วกดพลันเจอร์ที่ประกอบไว้ให้แล้วลงไปเพื่อประกอบ หมุดย้ำจะขยายตัวที่จุดใช้งาน ให้การยึดที่แน่นและมั่นคง หมุดย้ำเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนาด้วยการยึดติดในด้านที่มองไม่เห็น
รหัสรายการ:

PR-AIM-2

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.067 ฿
10000 - 39999 4.812 ฿
40000 + 4.575 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,067.00 ฿

1000 x 5.067 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 7.9 mm
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด 1.0 mm
ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 6.4 mm
ประเภทหมุด หมุดแบบกด
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 125 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา