Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.206 ฿ |
| 10000 - 39999 | 8.756 ฿ |
| 40000 + | 8.31 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.248 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.3 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.157 - 0.299 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 4.0 - 7.6 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.681 in |
| ความยาวของจุดยึด | 17.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.709 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 18.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบแข็ง |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ชุด | 495 |