Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.3 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.248 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 8.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.35 in |
| ความยาวของจุดยึด | 22.5 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.886 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 25.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบแข็ง |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ชุด | 495 |