Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.315 - 0.315 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 8 - 8.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.0 - 8.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.118 - 0.315 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.866 in |
| ความยาวของจุดยึด | 22.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.102 in |
| ความสูงหัว | 2.6 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบแข็ง |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ชุด | 495 |