| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 22.806 ฿ |
| 10000 - 39999 | 21.66 ฿ |
| 40000 + | 20.579 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 11.5 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.453 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.142 - 1.22 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 29.0 - 31.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 50.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 1.969 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 30.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.181 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำแบบแข็ง |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| ชุด | 495 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ