Menu Search

แข็ง หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.9 - 5.2 mm | 0.193 - 0.205 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 4.6 mm | 0.059 - 0.181 in

หมุดย้ำกดแบบแข็งแรงให้การเชื่อมต่อแผงแข็งแรงและมั่นคง ติดตั้งได้เร็วและง่าย เพียงสอดหมุดย้ำเข้าไปในรูบนแผงแล้วกดหัวหมุดลงเพื่อยึดติด ทำจากไนลอน 6/6 มาตรฐาน UL
รหัสรายการ:

TR-1

386948 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.283 ฿
10000 - 399999 5.963 ฿
400000 + 5.666 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,283.00 ฿

1000 x 6.283 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.9 - 5.2 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 4.6 mm
ความยาวของจุดยึด 11.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.2 mm
ความสูงหัว 1.1 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทหมุด แข็ง
รูปทรงหัวหมุด มัด
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
ประเภทวัสดุ RMS-73
ชุด TR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา