| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 2.5 - 2.6 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.103 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 4.1 - 4.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.161 - 0.181 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.346 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 4.8 mm |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทหมุด | แบบแข็งขนาดเล็ก |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทวัสดุ | RMS-47 |
| ชุด | TRM |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ