Menu Search

แบบแข็งขนาดเล็ก หมุดย้ำ - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.3 mm | 0.122 - 0.128 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.1 - 6.7 mm | 0.24 - 0.264 in

หมุดย้ำกดแบบแข็งแรงให้การเชื่อมต่อแผงแข็งแรงและมั่นคง ติดตั้งได้เร็วและง่าย เพียงสอดหมุดย้ำเข้าไปในรูบนแผงแล้วกดหัวหมุดลงเพื่อยึดติด ทำจากไนลอน 6/6 มาตรฐาน UL
รหัสรายการ:

TRM-6

1095 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.16 ฿
10000 - 39999 6.802 ฿
40000 + 6.464 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,160.00 ฿

1000 x 7.16 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.3 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.1 - 6.7 mm
ความยาวของจุดยึด 11.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 5.5 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
ประเภทหมุด แบบแข็งขนาดเล็ก
รูปทรงหัวหมุด แบน
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทวัสดุ RMS-47
ชุด TRM

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา