Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.146 - 0.154 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.7 - 3.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 6.7 - 7.4 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.264 - 0.291 in |
| ความยาวของจุดยึด | 11.9 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.469 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.299 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทหมุด | แบบแข็งขนาดเล็ก |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทวัสดุ | RMS-47 |
| ชุด | TRM |