Menu Search

หมุดย้ำ - หมุดทนทาน

มีในสต็อก

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงมีการออกแบบให้กดยึดที่รวดเร็วและใช้งานง่าย การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวที่เจาะไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้หมุดสามารถติดตั้งได้รวดเร็วด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ สามารถถอดออกได้ง่ายด้วยการดึงหมุดออกจากแหวนรอง

หมุดย้ำชนิดแข็งแรงของเราเหมาะกับงานที่ต้องใช้ตัวยึดแบบกดเข้าสำหรับติดตั้งจากด้านหน้า (ติดตั้งจากด้านเดียว) ซึ่งสามารถถอดออกและใช้ซ้ำได้ หมุดย้ำทำหน้าที่นี้และยังมีดีกว่านั้น! เพราะมีความทนทานต่อแรงสะเทือนและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานประเภทโครงสร้างเบา

หมุดย้ำนี้อยู่ในรูปแบบที่คงทนแข็งแรง แต่ยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา หมุดย้ำเหล่านี้มีความแข็งแรง ไว้วางใจได้ และเป็นตัวเลือกที่ประหยัดอย่างยิ่ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มีตัวเลือกมาตรฐานด้านการลามไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 15 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
PA
8.0 mm
2.0 mm
3.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 25 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
PA
9.0 mm
2.0 mm
3.5 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 28 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
PA
6.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 1023 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
PA
8.0 mm
3.5 mm
5.5 mm
5.1308 ฿ - 5.6841 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.1 mm
4.1 mm
สีดำ
PA
8.0 mm
5.5 mm
7.5 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 25 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
PA
6.4 mm
3.5 mm
5.0 mm
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
PA
9.0 mm
5.5 mm
7.5 mm
4.4928 ฿ - 4.9702 ฿ 15 มีในสต็อก
3.6 mm
3.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
2.0 mm
3.5 mm
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 25 มีในสต็อก
4.9 mm
4.9 mm
สีดำ
PA
9.0 mm
3.5 mm
5.5 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS40-1

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS48-1

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS35-3

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.0 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS40-2

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS40-3

ช่วงราคา
5.6841 ฿ - 5.1308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS35-2

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    11.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS48-3

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ; ช่วงความหนาแผง 2.0 - 3.5 mm | 0.079 - 0.138 in

TRMS35-1

ช่วงราคา
4.9702 ฿ - 4.4928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 3.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ; ;

TRMS48-2

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm