Menu Search

ล็อคแบบกดล๊อคยึดด้วยน็อต

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์กุญแจล็อคนี้ยึดด้วยน็อตล็อคแบบกดเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ กรงนิรภัย และบานประตูหน้าต่าง กลไกกุญแจเป็นการทำงานแบบดันเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ มีให้เลือกในแบบร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก กลไกการเกี่ยวล็อค การใช้งาน ร่องกุญแจ สั่งซื้อ
1,992.5059 ฿ - 2,207.7648 ฿ 135 มีในสต็อก
สลักสปริง
ประตูกระจก
ตัวยึดกุญแจ
1,992.5059 ฿ - 2,207.7648 ฿ 5 มีในสต็อก
สลักสปริง
ประตูกระจก
ร่องกุญแจคล้ายกัน
ตัวล๊อคแบบกด - ความยาวโครง: 23.0 mm | 0.906 in ; ที่จับสูงสุด: 17.1 mm | 0.673 in

492869

ช่วงราคา
2,207.7648 ฿ - 1,992.5059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การใช้งาน
    ประตูกระจก
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ตัวยึดกุญแจ
  • กลไกการเกี่ยวล็อค
    สลักสปริง
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
ตัวล๊อคแบบกด - ความยาวโครง: 23.0 mm | 0.906 in ; ที่จับสูงสุด: 17.1 mm | 0.673 in

492868

ช่วงราคา
2,207.7648 ฿ - 1,992.5059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การใช้งาน
    ประตูกระจก
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ร่องกุญแจ
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • กลไกการเกี่ยวล็อค
    สลักสปริง
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย